ZHCSZ61 November 2025 TPS7E82-Q1
ADVANCE INFORMATION
如果输入电压低于标称输出电压与指定压降电压之和,但仍满足正常工作模式的所有其他条件,则器件将工作在压降模式。在此模式下,输出电压会跟踪输入电压。在此模式下,由于导通晶体管位于欧姆或三极管区域并充当开关,因此器件的瞬态性能会显著降低。压降过程中的线路或负载瞬态可能会导致输出电压偏差较大。
当器件处于稳定压降状态(是指器件处于压降状态时,VIN < VOUT(NOM) + VDO,紧随正常稳压状态,但 不包括 启动期间)时,传输晶体管被驱动到欧姆区或三极管区域。当输入电压恢复到大于或等于标称输出电压加上压降电压 (VOUT(NOM) + VDO) 的值时,输出电压可能会过冲很短的时间,而器件会将导通晶体管拉回到线性区域。
与传统的线性稳压器相比,TPS7E82-Q1 在降压操作中将 IQ 控制在更低的值(空载降压时为 12µA(典型值)),一旦电池电量降至所需的输入电压以下,就可以避免电池电量耗尽。