ZHDS194 April 2026 TPS7E72
PRODUCTION DATA
该器件设计为在输入和输出端使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器实现稳定。多层陶瓷电容器已成为这些类型应用的业界标准并推荐使用,但必须结合良好的判断力使用。采用 X7R、X5R 和 C0G 额定电介质材料的陶瓷电容器可在整个温度范围内提供相对良好的电容稳定性,而由于电容变化较大,因此建议不要使用 Y5V 额定电容器。
无论选择哪种陶瓷电容器类型,有效电容都会随工作电压和温度的变化而变化。通常,预计有效电容会降低多达 50%。建议运行条件 表中建议的输入和输出电容器会考虑约为标称值的 50% 的有效电容。