ZHCSGS7K September   2017  – September 2025 TPS7B82-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性:1 级选项
    6. 5.6 电气特性:0 级选项
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 器件使能 (EN)
      2. 6.3.2 欠压关断
      3. 6.3.3 电流限值
      4. 6.3.4 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 在 VIN 低于 3V 条件下运行
      2. 6.4.2 在 VIN 高于 3V 条件下运行
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入电容器
        2. 7.2.2.2 输出电容器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件命名规则
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性:1 级选项

VIN = 14V,10µF 陶瓷输出电容器,1 级选项,TJ = –40°C 至 +150°C,在工作环境温度范围内(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压和电流 (IN)
VIN 输入电压 VOUT(NOM) + V(Dropout) 40 V
I(SD) 关断电流 EN = 0V 0.3 1 μA
I(Q) 静态电流 VIN = 6V 至 40V,EN ≥ 2V,
IOUT = 0mA
DRV 和 KVU 封装 1.9 3.5
DGN 封装 1.9 5 μA
VIN = 6V 至 40V,EN ≥ 2V,
IOUT = 0.2mA
DRV 和 KVU 封装 2.7 4.5
DGN 封装 2.7 6.5
V(IN, UVLO) VIN 欠压检测 降低 VIN,直到输出关闭 2.7 V
迟滞 200 mV
使能输入 (EN)
VIL 逻辑输入低电平 0.7 V
VIH 逻辑输入高电平 2 V
稳压输出 (OUT)
VOUT 经调节的输出 VIN = VOUT + V(Dropout) 至 40V,
IOUT = 1mA 至 300mA
DRV、KVU 封装 -1.5% 1.5%
VOUT = 5.0V 时的 DGN 封装 -1.5% 1.5%
VOUT = 2.5V 和 3.3V 时的 DGN 封装 -2% 2%
V(Line-Reg) 线路调整 VIN = 6V 至 40V,IOUT = 10mA 10 mV
V(Load-Reg) 负载调整 VIN = 14V,IOUT = 1mA 至 300mA DRV 和 KVU 封装 10 mV
DGN 封装 20
V(Dropout) 压降电压(1) VOUT(NOM) = 5V IOUT = 300mA DRV 和 KVU 封装 630 1170 mV
DGN 封装 1000
IOUT = 200mA DRV 和 KVU 封装 420 780
DGN 封装 400 700
IOUT = 100mA DRV 和 KVU 封装 210 390
DGN 封装 200 350
VOUT = 3.3V IOUT = 300mA DRV 和 KVU 封装 730 1350
DGN 封装 1250
IOUT = 200mA DRV 和 KVU 封装 475 900
DGN 封装 850
IOUT = 100mA 450
IOUT 输出电流 调节中的 VOUT 0 300 mA
I(CL) 输出电流限制 VOUT 短路至 90% × VOUT 310 510 690 mA
PSRR 电源纹波抑制 V(Ripple) = 0.5VPP,IOUT = 10mA,频率 = 100Hz,COUT = 2.2µF 60 dB
工作温度范围
T(SD) 结关断温度 175 °C
T(HYST) 热关断迟滞 20 °C
由于最小输入电压的限制,2.5V 输出不适用压降指标。