ZHCSSN9A June 2026 – August 2026 TPS7B7802-Q1
PRODUCTION DATA
为了保护器件和下游元件免受过流影响,TPS7B7802-Q1 器件配备了内部电流限制保护电路。该器件还允许用户为每个通道独立地在 25mA ≤ ICL ≤ 400mA 范围内对电流限制值进行编程。必须将所选值编程到寄存器映射 的配置寄存器 2 部分。有关更多详细信息,请参阅寄存器说明部分。该器件实现了砖墙式方案电流限制。当该器件在任一或两个通道中达到电流限制条件并提供编程的 ICL 电流时,不会调节输出电压。负载阻抗决定了输出电压值。
监控寄存器映射中锁存错误寄存器 和运行时错误寄存器 的 ILIM1 与 ILIM2 位的状态。如果检测到器件的一个或两个通道中出现电流限制条件,则相应的 ILIMx 位会切换为“1”。