ZHCSYB5A May 2025 – July 2025 TPS7B4258-Q1
PRODUCTION DATA
由于该器件是跟踪 LDO,因此输出电压由提供给 ADJ/EN 引脚的电压决定。只要 VADJ/EN 小于 VIL,LDO 就会保持禁用状态。当 VADJ/EN 超出 VIH 时,输出电压 VOUT 开始上升。该器件集成了软启动特性,可使输出电压线性上升,并限制启动时的浪涌电流。在启动并达到稳定状态后,在所有指定的运行条件下,VFB 相对于 ADJ/EN 引脚上设定的电压保持在±6mV 范围内。VFB 是反馈引脚电压。