ZHCSO39B May 2022 – August 2022 TPS7A74
PRODUCTION DATA
TPS7A74 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的电容涌入电流,更大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,非常适合为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入,可通过外部稳压器轻松实现时序控制。凭借全方位的灵活性,该器件可为现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 等具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 1.5% 精度。该器件在使用大于或等于 10μF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 TJ = –40°C 至 +125°C 的额定结温范围。TPS7A74 采用小型 3mm × 3mm WSON-8 封装,可实现高度紧凑的总体解决方案尺寸。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A74 | WSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |
典型应用电路(可调节)
带载启动