ZHCSER8 December   2015 TPS7A6650H-Q1
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
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Qualification Summary
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Enable (EN)
      2. 7.3.2 Regulated Output (Vout)
      3. 7.3.3 Power-On Reset (PG)
      4. 7.3.4 Reset Delay Timer (CT)
      5. 7.3.5 Undervoltage Shutdown
      6. 7.3.6 Low-Voltage Tracking
      7. 7.3.7 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Operation With V(VIN) < 4 V
      2. 7.4.2 Operation With EN Control
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 TPS7A6650H-Q1 Typical Application
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1 Input Capacitor
          2. 8.2.1.2.2 Output Capacitor
        3. 8.2.1.3 Application Performance Plot
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
      1. 10.1.1 Package Mounting
      2. 10.1.2 Board Layout Recommendations to Improve PSRR and Noise Performance
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Power Dissipation and Thermal Considerations
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 商标
    2. 11.2 静电放电警告
    3. 11.3 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DGN|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度:-40°C 至 150°C 的环境工作温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4
  • 4V 至 40V 的宽输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 输出电流:50mA
  • 低静态电流 (I(q)):
    • 当 EN = 低电平时(关断模式)时为 2µA
    • 轻负载时典型值为 12µA
  • 低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出稳定电容器 (2.2µF-100µF)
  • 50mA 时的压降电压为 130mV
    (V(Vin)= 4V 时的典型值)
  • 5V 固定输出电压
  • 低输入电压跟踪
  • 集成型加电复位
    • 可编程复位脉冲延迟
    • 漏极开路复位输出
  • 集成故障保护
    • 热关断
    • 短路保护功能
  • 8 引脚 MSOP-DGN 封装

2 应用

  • 动力传动传感器模块
  • 具有睡眠模式的信息娱乐系统
  • 车身控制模块
  • 常开电池 应用
    • 网关 应用
    • 遥控无钥匙进入系统
    • 发动机防盗锁止系统

3 说明

TPS7A6650H-Q1 是一款低压降线性稳压器,其设计适用于输入电压高达 40V 的操作。该器件在无负载时的静态电流仅为 12µA,非常适合待机微处理器控制单元系统,尤其是汽车 应用。

该器件 具有 集成式短路和过流保护。此器件在上电时执行复位延迟以指示输出电压稳定且处于稳压状态。用户可使用一个外部电容器来设定此延迟。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动条件下无需使用升压转换器。

该器件可在 –40°C 至 150°C 的温度范围内工作,非常适合各类汽车应用中的 电源。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS7A6650H-Q1 HVSSOP (8) 3.00mm x 3.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

硬件使能选项

TPS7A6650H-Q1 Hdwr_En_SLVSD64.gif