ZHCSER8 December 2015 TPS7A6650H-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS7A6650H-Q1 是一款低压降线性稳压器,其设计适用于输入电压高达 40V 的操作。该器件在无负载时的静态电流仅为 12µA,非常适合待机微处理器控制单元系统,尤其是汽车 应用。
该器件 具有 集成式短路和过流保护。此器件在上电时执行复位延迟以指示输出电压稳定且处于稳压状态。用户可使用一个外部电容器来设定此延迟。低压跟踪特性允许使用更小的输入电容器并且有可能在冷启动条件下无需使用升压转换器。
该器件可在 –40°C 至 150°C 的温度范围内工作,非常适合各类汽车应用中的 电源。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS7A6650H-Q1 | HVSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |