ZHDS109A March 2026 – June 2026 TPS7A43-Q1
PRODUCTION DATA
TPS7A43-Q1 的额定累积输出电流为 50mA,由 MID_OUT 和 OUT 共享;请参阅建议运行条件。
但是,典型特性一节包含的某些图表展示了超出 50mA 额定值(最高达 100mA)的数据。这些数据应视为标称准确值。但是,如果工作状态接近电流限制,器件可能会进入限流状态,或者导致稳压性能下降。
如果在建议运行条件以外使用器件,则无法保证其性能。是否在超出器件额定值的情况下使用 TPS7A43-Q1完全由用户自行决定,并由其承担相应责任。有关更多详细信息,请联系您的 TI 代表。