ZHCSQ69B june 2022 – august 2023 TPS7A15
PRODUCTION DATA
TPS7A15 是一款具有出色瞬态响应的小型低压差稳压器 (LDO)。该器件可提供 400mA 电流,并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7V 至 2.2V,输出电压范围为 0.5V 至 2.0V,且在负载、线路和温度范围内具有 1% 的超高精度。
主电源路径通过 IN 引脚,可连接至电压至少高于输出电压 50mV 的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和 PSRR)均针对输入电压(比输出电压高 100mV)进行规定,因此可实现高效率。该稳压器使用一个为 LDO 内部电路供电的外部较高 VBIAS 电压轨,支持很低的输入电压。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚电源电压可来自可再充电电池。
TPS7A15 配备了一个有源下拉电路,用于在输出处于禁用状态时使其快速放电,并提供已知的启动状态。
TPS7A15 采用 2mm × 2mm、6 引脚 WSON 封装和超小型 0.71mm × 1.0mm、6 凸点 WCSP 封装。