ZHCSJN7K October 2002 – June 2025 TPS795
PRODUCTION DATA
如图 7-3 所示,使用外部电阻分压器对 TPS79501 可调节稳压器的输出电压进行编程。
图 7-3 典型应用,可调节输出输出电压可根据方程式 1 计算得出。

其中
应当选择电阻 R1 和 R2,以获得大约 40μA 分压器电流。较低值的电阻器可用于提高噪声性能,但该器件会耗费更多功率。应避免使用较高的值,因为 FB 上的漏电流会增加输出电压误差。
推荐的设计过程是选择 R2 = 30.1kΩ 来将分压器电流设置为 40μA、C1 = 15pF 以确保稳定性,然后使用 方程式 2 来计算 R1。

为了提高可调节版本的稳定性,TI 建议在 OUT 和 FB 之间放置一个小型补偿电容器。
可以使用方程式 3 计算该电容器的近似值。

图 7-3 中的表显示了该电容器在多个电阻比下的建议值。如果不使用此电容器(例如在单位增益配置中),则建议使用的最小输出电容器是 2.2μF 而非 1μF。
同样,对于 TPS795(新芯片),若要忽略 FB 引脚电流误差项的影响并实现出色的精度,应选择 R2 等于或小于 550 kΩ,使流经 R1和 R2 的电流至少比电气特性表中列出的 IFB 电流大五倍。降低 R2 的值可提高抗噪声注入干扰的能力。提高 R2 的值可降低静态电流,从而在低负载电流下实现更高的效率。方程式 4 计算提供最大反馈分压器串联电阻的设置。