ZHCSVM4F June 1999 – January 2025 TPS769
PRODUCTION DATA
器件的使能引脚是低电平有效引脚。当使能引脚的电压低于 EN 引脚的低电平输入电压时,将启用输出电压。当使能引脚电压高于 EN 引脚的高电平输入电压时,输出电压被禁用。如果不需要 EN 功能,请将使能引脚连接到器件的 GND。
对于新芯片,EN 引脚上有一个内部上拉电流。因此,将 EN 引脚悬空。如果 EN 引脚保持悬空,则禁用 LDO。
在新芯片中,器件具有一个内部输出下拉电路,该电路会在器件被禁用时激活,以便主动对输出电压进行放电。更多信息请参阅输出下拉电阻 部分。