ZHCSQM7C May 2022 – February 2025 TPS65219
PRODUCTION DATA
上电期间,nINT 引脚的输出取决于是否设置了任何 INT_SOURCE 标志,以及 INT_MASK_BUCKS 寄存器中 MASK_EFFECT 位的配置。如果设置了一个或多个标志,nINT 引脚会被拉低,并且仅在通过向这些标志写入“1”来清除这些标志后才被释放为高电平。请注意,仅当用于上拉的 VIO 电压可用时,nINT 引脚才能转换为“高”电平。
在 ACTIVE 或 STBY 状态下,nINT 引脚会将任何事件或故障情况发信号通知主机处理器。每当 IC 中发生故障或事件时,就会在 INT 寄存器中设置相应的中断位,并且开漏输出被驱动为低电平。如果器件转换到 INITIALIZE 状态,nINT 引脚也会被拉低,无论转换是由 OFF 请求触发的,还是由故障触发的都是如此。
如果故障不再存在,需要对故障位执行 W1C(写入“1”以清除)。此命令还允许 nINT 引脚释放(返回到高阻态状态)。
如果故障仍然存在,相应的位将保持设置状态,并且 INT 引脚将保持低电平。
可以在 INT_MASK_UV 寄存器中单独屏蔽每个电源轨的 UV 故障。热传感器可以通过 MASK_CONFIG 寄存器中的 SENSOR_x_WARM_MASK 单独屏蔽。UV 和 WARM 的屏蔽效果由 MASK_CONFIG 寄存器中的 MASK_EFFECT 位全局定义。
RV 故障的 nINT 反应由 MASK_CONFIG 寄存器中的 MASK_INT_FOR_RV 位全局定义。
强烈建议不要在同一电源轨上屏蔽 OC 和 UV 检测。