ZHCSQM7C May 2022 – February 2025 TPS65219
PRODUCTION DATA
TPS65219 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定式应用中的各种 SoC 供电。该 PMIC 的额定环境温度范围为 -40°C 至 +105°C,因此适用于各种工业应用。该 PMIC 包含三个同步直流/直流降压转换器和四个线性稳压器。
DC-DC 转换器能够输出一路 3.5A 的电流以及两路各 2A 的电流。根据开关模式配置的不同,这些转换器需要一个 470nH 的小型电感器、4.7μF 输入电容以及每个电源轨至少 10μF 输出电容。
其中两个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,用作负载开关,并允许在运行期间改变电压。另外两个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。这些 LDO 还支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝连接。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65219 | RSM(32 引脚 QFN) | 4.00mm × 4.00mm |
| TPS65219 | RHB(32 引脚 QFN) | 5.00mm × 5.00mm |