ZHCSD17E November 2014 – February 2021 TPS65218
PRODUCTION DATA
TPS65218 是一款单芯片电源管理 IC,专门用于支持便携式(锂离子电池)和非便携式(5V 适配器)应用。此器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,适用于各种各样的工业应用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65218 | VQFN (48) | 6.00mm × 6.00mm |
| TPS65218 | HTQFP (48) | 7.00mm × 7.00mm |