ZHCS462A July 2011 – August 2015 TPS65186
PRODUCTION DATA.
TPS65186 器件是一款单芯片电源,专为为便携式电子阅读器 应用中的 E Ink Vizplex 显示屏而设计。此器件支持 9.7 英寸及以上的显示屏尺寸。两个高效 DC-DC 升压转换器生成 ±16V 电压轨。这两个电压轨通过两个电荷泵分别升压至 22V 和 –20V,从而为 Vizplex 显示屏提供栅极驱动电源。两个跟踪 LDO 生成 ±15V 源级驱动电源,最高支持 120mA 的输出电流。所有电压轨均可通过 I2C 接口进行调节,从而适应特定的显示屏要求。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65186 | VQFN (48) | 7.00mm x 7.00mm |