ZHCSRW8A May 2024 – December 2024 TPS650362-Q1 , TPS650365-Q1
PRODUCTION DATA
TPS65036x-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 35V。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或自动 PFM 模式下运行,并支持可选的展频调制 (SSM) 以降低 EMI。LDO 可以提供 300mA 的电流,在 3V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。TPS65036x-Q1 支持低功耗模式,通过引脚或 I2C 进行控制。
TPS65036x-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装 (3.5mm × 3.5mm)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS65036x-Q1 | VQFN (24) | 3.5mm × 3.5mm |
支持的特定可订购器件型号如下:
TPS65036xyyRAYRQ1,其中: