ZHCSRW8A
May 2024 – December 2024
TPS650362-Q1
,
TPS650365-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件和文档支持
4.1
器件支持
4.1.1
第三方产品免责声明
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
商标
4.5
静电放电警告
4.6
术语表
5
修订历史记录
6
机械、封装和可订购信息
6.1
封装选项附录
6.2
卷带包装信息
17
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RAY|24
MPQF757
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
1
特性
符合汽车应用要求
符合 AEC-Q100 标准,具有以下特性:
器件的输入电源电压范围为 4V 至 35V
器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
符合功能安全标准
专为功能安全应用开发
可提供帮助实现符合 ISO26262 和 IEC61508 标准的系统设计的文档
系统完整性高达 ASIL-D 级
系统完整性高达 SIL-3 级
硬件完整性高达 ASIL-B 级
硬件完整性高达 SIL-2 级
内置自检功能的欠压/过压监控器
看门狗(触发或 Q&A)、错误信号监控器
温度警告和热关断
宽输入电压降压转换器 BUCK1
V
IN
范围为 4V 至 35V
V
OUT
范围为 3V 至 5.5V
输出电流高达 2000mA
2.2MHz 开关频率
两个低输入电压降压转换器 BUCK2、BUCK3:
V
IN
范围为 3.0V 至 5.5V
V
OUT
范围为 0.6V 至 3.4V
输出电流高达 2700mA 峰值
2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
一个
低压降 (LDO) 稳压器:
V
IN
范围为 3.0V 至 5.5V
V
OUT
范围为 1.8V 至 3.4V
输出电流高达 300mA
低噪声和高 PSRR
具有可湿性侧面的 3.5mm × 3.5mm 24 引脚 VQFN 封装