ZHCSIG5E July 2018 – August 2021 TPS63805 , TPS63806 , TPS63807
PRODUCTION DATA
TPS63805、TPS63806 和 TPS63807 是高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS63805 | 3x5 焊球 WCSP(0.4mm 间距) | 2.3mm × 1.4mm |
| TPS63806 | ||
| TPS63807 |
典型应用
效率与输出电流间的关系曲线 (VO = 3.3V)