ZHCSRH7 july 2023 TPS631012 , TPS631013
PRODMIX
VOUT = 3.3V | FPWM |
VOUT = 3.3V | PFM |
VOUT = 3.3V |
VIN = 3.3V,VOUT = 3.4 V | IOUT = 1A,FPWM |
VIN = 4.3V,VOUT = 3.3V | IOUT = 1A,PFM |
VIN = 3.3V,VOUT = 3.3 V | Rload = 4Ω,PFM |
VIN = 2.7V,VOUT = 3.3V | IOUT = 100mA 至 1A,20µs 压摆率 |
VIN = 3.6V,VOUT = 3.3 V | IOUT = 100mA 至 1A,20µs 压摆率 |
VIN = 4.3V,VOUT = 3.3V | IOUT = 100mA 至 1A,20µs 压摆率 |
VIN = 2.7V 至 4.3V,20µs 压摆率,VOUT = 3.3V | IOUT = 1A |
VIN = 3.6V,VOUT = 3.3 V | IOUT = 1A,FPWM |
VOUT = 3.3V | FPWM |
VO = 3.3 V | PFM |
VIN = 2.7V,VOUT = 3.3V | IOUT = 1A,PFM |
VIN = 3.6V,VOUT = 3.3 V | IOUT = 1A,PFM |
VIN = 3.6V,VOUT = 3.3 V | IOUT = 1mA,PFM |
VIN = 3.3V,VOUT = 3.3 V | Rload = 4Ω,PFM |
VIN = 2.7V,VOUT = 3.3V | IOUT = 100mA 至 1A 扫描 |
VIN = 3.6V,VOUT = 3.3 V | IOUT = 100mA 至 1A 扫描 |
VIN = 4.3V,VOUT = 3.3V | IOUT = 100mA 至 1A 扫描 |
VIN = 2.7V 至 4.3V 扫描,VOUT = 3.3V | IOUT = 1A |
VIN = 3.6V,VOUT = 3.3 V | IOUT = 1A,FPWM |
参考值 | 说明(2) | 器件型号 | 制造商(1) |
---|---|---|---|
U1 | 高功率密度 1.5A 降压/升压转换器 | TPS631012 或 TPS631013 | 德州仪器 (TI) |
L1 | 1.0μH,2.5mm x 2.0mm,4.3A,42mΩ | DFE252012P-1R0M=P2 | MuRata |
C1 | 22µF,0603,陶瓷电容器,±20%,6.3V | GRM187R61A226ME15 | Murata |
C2 | 47µF,0805,陶瓷电容器,±20%,6.3V | GRM219R60J476ME44 | Murata |