ZHCSPG6B December 2022 – January 2025 TPS631010 , TPS631011
PRODUCTION DATA
输出电压由外部电阻分压器进行设置。必须在 VOUT、FB 和 GND 之间连接电阻分压器。反馈电压标称值为 500mV。
低侧电阻 R2(在 FB 和 GND 之间)不应低于 100kΩ。高侧电阻(在 FB 和 VOUT 之间)R1 由方程式 4 计算得出。

其中
| VOUT | R1 | R2 |
|---|---|---|
| 2.5V | 365K | 91K |
| 3.3V | 511K | 91K |
| 3.6V | 562K | 91K |
| 5V | 806K | 91K |