ZHCSPG6B December 2022 – January 2025 TPS631010 , TPS631011
PRODUCTION DATA
TPS631010 和 TPS631011 具有输入过压保护功能,可在电流从输出端流向输入端且输入源无法灌入电流(例如,电源路径中的二极管)的情况下避免对器件造成任何损坏。
如果强制 PWM 模式处于激活状态,电流可能变为负值,直至达到灌电流限制。一旦 VIN 引脚上达到输入电压阈值 VT+(IVP),保护功能将禁用强制 PWM 模式,只允许电流从 VIN 流向 VOUT。输入电压降至低于输入电压保护阈值后,可再次激活强制 PWM 模式。