ZHCSX56 October 2024 TPS62A04AB , TPS62A04B
PRODUCTION DATA
TPS62A04xB 是一款高效同步降压转换器。该器件采用峰值电流控制方案,具有自适应关断时间。在中等负载至重负载电流下,该器件通常以 2.2MHz 频率脉宽调制 (PWM) 模式运行。根据 VIN/VOUT 的比率,只需一个简单的电路即可设置低侧 MOSFET 所需的关断时间。这样,无论输入电压、输出电压和负载电流如何变化,开关频率都会保持相对恒定。