ZHCSX56 October 2024 TPS62A04AB , TPS62A04B
PRODUCTION DATA
本设计示例使用表 8-1 中所列的参数作为输入参数
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压 | 2.5V 至 5.5V |
| 输出电压 | 1.2V |
| 最大输出电流 | 4.0A |
表 8-2 列出了该示例中使用的元件。
| 基准 | 说明 | 制造商(1) |
|---|---|---|
| C1 | 22µF,陶瓷电容器,10V,X7R,尺寸 0805,GRM21BZ71A226KE15L | Murata |
| C2、(C3、C4) | 22µF,陶瓷电容器,10V,X7R,尺寸 0805,GRM21BZ71A226KE15L | Murata |
| L1 | 0.22µH,功率电感器,XGL4015-221MEC | Coilcraft |
| R1、R2 | 片式电阻器,1%,尺寸 0603 | Std. |
| CFF | 可选,120pF(如果需要) | Std. |