ZHCSN71D December 2021 – April 2024 TPS62A01 , TPS62A01A , TPS62A02 , TPS62A02A
PRODMIX
TPS62A0x 系列器件是同步直流/直流降压转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型设计尺寸。此器件集成了能够传送高达 2A 输出电流的开关。在中等负载至重负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.4MHz 开关频率运行。在轻载情况下,这些器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,电流消耗量也最低。该器件系列的 TPS62A0xA 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行。
TPS62A0x 器件通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护和电源正常指示(可选)。这些器件采用 SOT563 和 SOT23-6 封装。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
TPS62A01x | DRL(SOT-563,6) | 1.60mm × 1.60mm |
DDC(SOT-23,6)(3) | 2.90mm × 2.80mm | |
TPS62A02x | DRL(SOT-563,6) | 1.60mm × 1.60mm |
DDC(SOT-23,6) | 2.90mm × 2.80mm | |
TPS62A02Nx(3) | DRL(SOT-563,6) | 1.60mm × 1.60mm |
器件型号(1) | 运行模式 | 输出电流 | 引脚 6 |
---|---|---|---|
TPS62A01 | PSM、PWM | 1A | PG |
TPS62A01A | FPWM | ||
TPS62A02 | PSM、PWM | 2A | |
TPS62A02A | FPWM | ||
TPS62A02N(2) | PSM、PWM | OUT | |
TPS62A02NA(2) | FPWM |