ZHCSNC0A February 2021 – March 2021 TPS62903
PRODUCTION DATA
TPS62903 的输出电压可调节。可使用 VOUT 至 GND 之间的电阻分压器对其进行编程,获得 0.6V 至 5.5V 的输出电压。FB 引脚上的电压被调节至 600mV。输出电压的值可根据Equation10 由所选电阻分压器进行设置。建议选择允许至少 2μA 电流的电阻值,这意味着 R2 的值不应超过 400kΩ。建议使用较低的电阻器值,以便实现超高精度和可靠的设计。

当典型 VFB = 0.6V 时:
| 标称输出电压 | R1 | R2 | 确切输出电压 |
|---|---|---|---|
| 0.75V | 24.9kΩ | 100kΩ | 0.749 V |
| 1.2V | 100kΩ | 100kΩ | 1.2V |
| 1.5V | 150kΩ | 100kΩ | 1.5V |
| 1.8V | 200kΩ | 100kΩ | 1.8V |
| 2.0V | 49.9kΩ | 21.5kΩ | 1.992 V |
| 2.5V | 100kΩ | 31.6kΩ | 2.498 V |
| 3.0V | 100kΩ | 24.9kΩ | 3.009 V |
| 3.3V | 113kΩ | 24.9kΩ | 3.322 V |
| 5.0V | 182kΩ | 24.9kΩ | 4.985 V |