ZHCSNC0A February 2021 – March 2021 TPS62903
PRODUCTION DATA
TPS62903 系列器件采用内部补偿,可通过与要根据Equation16 计算的转角频率相对应的 L-C 滤波器组合实现稳定:

Topic Link Label8.2.2.3 中给出了经证实的电感和陶瓷电容标称值,推荐使用。可以使用不同的值,但必须注意受影响的环路稳定性。更多信息(包括详细的 LC 稳定性矩阵),请参阅 SLVA463。
TPS62903 器件包含一个连接在 VOS 和 FB 引脚之间的内部 3pF 前馈电容器。该电容器会影响频率行为,并使用反馈分压器的电阻器在控制环路中设置极点和零点,如 Equation17和Equation18 所示:


虽然 TPS62903 器件在没有极点和零点的特定位置时保持稳定,但根据应用的特定需求调整其位置可以在省电模式下提供更好的性能并/或改善瞬态响应。还可以添加外部前馈电容器。有关稳定性与瞬态响应优化的详细讨论,请参阅 SLVA289 和 SLVA466。