ZHCSQI6D May 2022 – January 2025 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有四个不同的电压范围。CONTROL1 寄存器中的 VRANGE[1:0] 位控制哪个范围有效(请参阅表 8-4)。器件初始化后的默认输出电压范围为 0.4V 至 1.675V,阶跃为 5mV。
| VRANGE[1:0] | 电压范围 |
|---|---|
| 0b00 | 0.4V 至 0.71875V(步长为 1.25mV) |
| 0b01 | 0.4V 至 1.0375V(步长为 2.5mV) |
| 0b10 | 0.4V 至 1.675V(步长为 5mV) |
| 0b11 | 0.8V 至 3.3V(步长为 10mV) |
请注意,每次更改 VRANGE[1:0] 位后都必须对 VSET 寄存器进行写入 – 即使 VSET[7:0] 位的值未变化也是如此。该序列是器件开始使用新电压范围所必需的。
另请注意,0.8V 至 3.35V 范围使用 0.8V 基准,而其他范围使用 0.4V 基准。因此,在器件切换内部基准时,从 0.8V 切换到 3.35V 范围可能导致输出电压下冲或过冲增加。
在不具有 I2C 的器件型号中,输出电压范围在出厂时设置为 0.4V 至 1.675V。