ZHCSQI6D May 2022 – January 2025 TPS62870-Q1 , TPS62871-Q1 , TPS62872-Q1 , TPS62873-Q1
PRODUCTION DATA
COMP 引脚是外部补偿网络的连接点。将电阻器和电容器串联到 GOSNS 足以满足典型应用的要求。以串联方式连接的电阻器也可提供足够的范围来优化各种工作条件下的环路响应。
在堆叠配置中使用多个器件时,所有器件共享一个公共的补偿网络,COMP 引脚确保这些器件之间实现均等的电流共享(请参阅节 8.3.17)。