ZHCSNO7 March 2021 TPS62865 , TPS62867
PRODUCTION DATA
TPS62865 和 TPS62867 器件是高频同步降压转换器,可提供高效、灵活和高功率密度解决方案。这些转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,尽量减少输出电压纹波。凭借其 DCS-Control 架构,这些器件可实现出色的负载瞬态性能并符合严格的输出电压精度要求。此类器件可提供电源正常信号和内部软启动电路。这些器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,这些器件加入了断续短路保护以及热关断功能。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS62865 | QFN (9) | 1.5 × 2.5 × 1mm |
| TPS62867 |