ZHCSLC8M May 2020 – September 2025 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODMIX
TPS62850x-Q1 的架构允许使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的微型陶瓷输出电容器。这些电容器提供低输出电压纹波,推荐使用。为了使电阻值直至高频段仍能保持较低,并使电容值随温度变化的幅度较窄,TI 建议使用 X7R 或 X5R 电介质电容器。在省电模式下,使用较高的值具有较小的电压纹波和较高的直流输出精度等优点。
COMP/FSET 引脚允许您根据输出端使用的最小电容选择两种不同的补偿设置。在任何补偿设置中,最大电容均为 200µF。输出所需的最小电容取决于补偿设置和输出电压。
对于低于 1V 的输出电压,在最小输出电容的补偿设置下,最小值从 1V 的 10µF 线性增加至 0.6V 的 15µF。其他补偿范围与之类似。有关详细信息,请参阅 表 8-1。