ZHCSLC8M May 2020 – September 2025 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODMIX
TPS62850x-Q1 具有过载和短路保护功能。如果电感器电流超过电流限值 (ILIMH),高侧开关将关断,低侧开关将导通,以便降低电感器电流。仅当低侧开关中的电流降至低侧电流限值以下时,高侧开关才会再次导通。由于内部传播延迟,实际电流可能会超过静态电流限制。动态电流限值如下所示:

其中
电流限制可能超过静态值,尤其是在输入电压较高且使用极小电感的情况下。动态高侧开关峰值电流的计算方法如下: