ZHCSLC8M May 2020 – September 2025 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODMIX
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN | 2 | I | 这是器件的使能引脚。连接到逻辑低电平以禁用该器件。上拉可启用该器件。请勿使该引脚保持未连接状态。 |
| FB | 5 | I | 电压反馈输入。将电阻式输出分压器连接到此引脚。 |
| GND | 8 | 接地引脚 | |
| MODE/SYNC | 3 | I | 当该引脚被拉低时,器件在 PFM/PWM 模式下运行。当该引脚被拉高时,器件在强制 PWM 模式下运行。请勿使该引脚保持未连接状态。该模式引脚还可用于将器件与外部频率进行同步。有关施加到该引脚实现外部同步的数字信号的详细规格,请参阅节 6.5。 |
| COMP/FSET | 4 | I | 器件补偿和频率设置输入。该引脚与 GND 之间的电阻定义了控制环路的补偿以及开关频率(如果未在外部同步)。 |
| PG | 6 | O | 开漏电源正常状态输出 |
| SW | 7 | — | 该引脚是转换器的开关引脚,连接到内部功率 MOSFET。 |
| VIN | 1 | — | 电源输入。确保输入电容器在 VIN 和 GND 引脚之间尽可能靠近连接。 |