ZHDS341A November 2022 – August 2026 TPS62810 , TPS62811 , TPS62812 , TPS62813
PRODUCTION DATA
当 MODE/SYNC 设置为低电平时,器件在 PWM 或 PFM 模式下运行,具体取决于输出电流。MODE/SYNC 引脚设置为高电平时,可强制器件进入 PWM 模式。该引脚还可让用户施加频率范围为 1.8MHz 到 4MHz 的外部时钟来实现外部同步。与 COMP/FSET 类似,在设置外部频率时,必须考虑最短导通时间和最短关断时间规格。为了与 MODE/SYNC 引脚上的外部同步一起使用,必须通过 RCF 将内部开关频率设置成与外部应用时钟相似的值。该操作可确保快速稳定到外部时钟,如果外部时钟发生故障,开关频率会保持在相同的范围内,补偿设置仍然有效。当 COMP/FSET 与 GND 之间没有电阻器但引脚被拉高或拉低时,无法进行外部同步。