ZHDS341A November 2022 – August 2026 TPS62810 , TPS62811 , TPS62812
PRODUCTION DATA
放电功能的目的是在禁用器件时确保输出电压按照既定设置降低,还能将器件关闭时的输出电压维持至接近 0V。施加电源电压后至少启用一次 TPS6281x,输出放电功能才会激活。一旦器件被停用、热关断或欠压锁定,放电功能就会启用。放电功能保持工作状态所需的最小电源电压通常为 2V。在电流限制或折返电流限制事件期间,输出放电不会激活。施加电源电压但器件尚未启用时,放电功能未定义。对于在施加电源电压后必须关闭输出电压放电并且使能引脚仍处于低电平的应用,请使用器件比较表 中列为输出放电断开 的版本。