ZHCSHT6G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态工作电流 (节能模式) |
EN = VIN,IOUT = 0µA,VOUT = 1.2V, 器件未开关,TJ = –40°C 至 +85°C |
2.3 | 4 | µA | |
| EN = VIN,IOUT = 0µA,VOUT = 1.2V,器件开关 | 2.5 | µA | ||||
| 工作静态电流(PWM 模式) | EN = VIN,VSEL/MODE = VIN(加电后), 器件开关,IOUT = 0mA,VOUT = 1.2V |
8 | mA | |||
| ISD | 关断电流 | EN = GND,流入 VIN 的关断电流, VSEL/MODE = GND,TJ =–40°C 至 +85°C |
120 | 250 | nA | |
| VTH_UVLO+ | 欠压锁定阈值 | 上升 VIN | 1.65 | 1.75 | V | |
| VTH_UVLO– | 下降 VIN | 1.56 | 1.7 | V | ||
| 输入 EN | ||||||
| VIH TH | 高电平输入电压 | 0.8 | V | |||
| VIL TH | 低电平输入电压 | 0.4 | V | |||
| IIN | 输入偏置电流 | TJ = -40°C 至 +85°C,EN = 高电平 | 10 | 25 | nA | |
| RPD | 内部下拉电阻 | EN = 低电平 | 500 | kΩ | ||
| 输入 VSEL/MODE | ||||||
| VIH TH | 高电平输入电压(数字输入) | 0.8 | V | |||
| VIL TH | 低电平输入电压(数字输入) | 0.4 | V | |||
| IIN | 输入偏置电流 | EN = 高电平 | 10 | 25 | nA | |
| 电源开关 | ||||||
| ILKG_SW | 流入 SW 引脚的漏电流 | VSW = 1.2V,TJ = -40°C 至 +85°C | 10 | 25 | nA | |
| RDS(ON) | 高侧 MOSFET 导通电阻 |
IOUT = 500mA | 120 | 170 | mΩ | |
| 低侧 MOSFET 导通电阻 |
IOUT = 500mA | 80 | 115 | mΩ | ||
| ILIMF | 高侧 MOSFET 开关电流限制 | TPS62806、TPS62807、TPS62808 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | A |
| ILIMF | 低侧 MOSFET 开关电流限制 | TPS62806、TPS62807、TPS62808 | 0.85 | 1 | 1.1 | A |
| ILIMF | 高侧 MOSFET 开关电流限制 | TPS62800、TPS62801 | 1.3 | 1.45 | 1.55 | A |
| TPS62802 | 1.4 | 1.55 | 1.65 | A | ||
| ILIMF | 低侧 MOSFET 开关电流限制 | TPS62800、TPS62801 | 1.2 | 1.35 | 1.45 | A |
| TPS62802 | 1.3 | 1.45 | 1.55 | A | ||
| 输出电压放电 | ||||||
| RDSCH_VOS | MOSFET 导通电阻 | EN = GND,IVOS = –10mA 进入 VOS 引脚 TJ = –40°C 至 +85°C |
7 | 11 | Ω | |
| IIN_VOS | 流入 VOS 引脚的偏置电流 | EN = VIN,VOUT = 1.2V(内部 12MΩ 电阻分压器),TJ = –40°C 至 +85°C | 100 | 400 | nA | |
| 过热保护 | ||||||
| TSD | 热关断温度 | 结温上升,PWM 模式 | 160 | °C | ||
| 热关断迟滞 | 20 | °C | ||||
| 输出 | ||||||
| VOUT | 输出电压范围 | TPS62800,TPS62806,25mV 阶跃 | 0.4 | 0.775 | V | |
| VOUT | 输出电压范围 | TPS62801,TPS62807,50mV 阶跃 | 0.8 | 1.55 | V | |
| VOUT | 输出电压范围 | TPS62802,TPS62808,100mV 阶跃 | 1.8 | 3.3 | V | |
| VOUT | 输出电压精度 | 省电模式 | 0% | |||
| VOUT | 输出电压精度 | PWM 模式,IOUT = 0mA,TJ = 25°C 至 +85°C | -1% | 0% | 1% | |
| VOUT | 输出电压精度 | PWM 模式,IOUT = 0mA,TJ = -40°C 至 +125°C | -2% | 0% | 1.7% | |
| fSW | 开关频率 | VIN = 3.6V,VOUT = 1.2V,PWM 运行 | 4 | MHz | ||
| fSW | 开关频率 | TPS62806 VIN = 3.6V,VOUT = 0.7V,PWM 运行 |
1.5 | MHz | ||
| fSW | 开关频率 | TPS62807 VIN = 3.6V,VOUT = 1.2V,PWM 运行 |
1.5 | MHz | ||
| fSW | 开关频率 | TPS62808 VIN = 3.6V,VOUT = 1.8V,PWM 运行 |
1.5 | MHz | ||
| tStartup_delay | 稳压器启动延迟时间 | 从转换 EN = 低电平到高电平,直至器件开始开关,VSEL = 16 | 500 | 1100 | µs | |
| tSS | 软启动时间 | TPS62801,从 VOUT = 0V 至 VOUT 标称值的 0.95% | 125 | 170 | µs | |
| tSS | 软启动时间 | TPS62800、TPS62806、TPS62807、TPS62808 从 VOUT = 0V 至 VOUT 标称值的 0.95% |
125 | 210 | µs | |
| tSS | 软启动时间 | TPS62802,从 VOUT = 0V 至 VOUT 标称值的 0.95% | 400 | 500 | µs | |