ZHCSHT6G December 2017 – June 2024 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 电源电压,VIN | 1.75 | 5.5 | V | |||||
| IOUT | 输出电流,VIN ≥ 2.3V,TPS62800、TPS62801、TPS62802 | 1 | A | ||||||
| IOUT | 输出电流,VIN < 2.3V,TPS62800、TPS62801、TPS62802 | 0.7 | A | ||||||
| IOUT | 输出电流,TPS62806、TPS62807、TPS62808 | 0.6 | A | ||||||
| L | 有效电感,TPS62800、TPS62801、TPS62802 | 0.33 | 0.47 | 0.82 | µH | ||||
| COUT | 有效输出电容,TPS62800、TPS62801、TPS62802 | 2 | 26 | µF | |||||
| L | 有效电感,TPS62806、TPS62807、TPS62808 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | µH | ||||
| COUT | 有效输出电容,TPS62806、TPS62807、TPS62808 | 3 | 26 | µF | |||||
| CIN | 有效输入电容 | 0.5 | 4.7 | µF | |||||
| CVSEL/MODE | VSEL/MODE 引脚上的外部寄生电容 | 30 | pF | ||||||
| RVSEL | VSEL/MODE 引脚上的外部电阻器的电阻范围(E96 1% 电阻器值) | 10 | 249 | kΩ | |||||
| VSEL/MODE 引脚上的 E96 系列外部电阻器容差 | 1% | ||||||||
| E96 电阻器系列温度系数 (TCR) | -200 | +200 | ppm/°C | ||||||
| TJ | 工作结温范围 | -40 | 125 | °C | |||||