ZHCSPA9A november 2021 – may 2023 TPS62441 , TPS62442
PRODUCTION DATA
TPS6244x 系列是一款引脚对引脚双路 1A、双路 2A 和 3A/1A 高效且易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件系列基于峰值电流模式控制拓扑。这些器件专为电机驱动器和机器人等工业应用而设计。低阻开关可在高温环境下支持高达 3A 的持续输出电流和高达 4A 的最大总输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM/PFM 模式下,TPS6244x 会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。TPS6244x 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。
TPS6244x 提供了可调节电压版本,采用 VQFN 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS62441 | RQR(VQFN,14) | 2.30 mm x 2.70 mm |
| TPS62442 |
效率与输出电流间的关系;VOUT = 3.3V;PWM/PFM;fsw = 2.25MHz