ZHCSBQ2A April   2014  – May 2014 TPS62095

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 Handling Ratings
    3. 6.3 Recommend Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 PWM Operation
      2. 7.3.2 Low Dropout Operation (100% Duty Cycle)
      3. 7.3.3 Power Save Mode Operation
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Soft Startup
      2. 7.4.2 Voltage Tracking
      3. 7.4.3 Short Circuit Protection (Hiccup-Mode)
      4. 7.4.4 Output Discharge Function
      5. 7.4.5 Power Good Output
      6. 7.4.6 Undervoltage Lockout
      7. 7.4.7 Thermal Shutdown
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 2.5V to 5.5V Input, 1.8V Output Converter
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
          1. 8.2.1.2.1 Output Filter
          2. 8.2.1.2.2 Inductor Selection
          3. 8.2.1.2.3 Input and Output Capacitor Selection
          4. 8.2.1.2.4 Setting the Output Voltage
        3. 8.2.1.3 Application Performance Curves
      2. 8.2.2 2.5V to 5.5V Input, 1.2V Output Converter
      3. 8.2.3 3.0V to 5.5V Input, 2.6V Output Converter
      4. 8.2.4 5V Input, 3.3V Output Converter
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
    3. 10.3 Thermal Consideration
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 Trademarks
    3. 11.3 Electrostatic Discharge Caution
    4. 11.4 Glossary
  12. 12机械封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • DCS-Control™ 拓扑技术
  • 与 TPS62090 引脚到引脚兼容
  • 支持高度为 1.2mm 的总体解决方案
  • 转换器效率 95%
  • 20µA 运行静态电流
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 省电模式
  • 两级短路保护
  • 100% 占空比,以实现最低压降
  • 输出放电功能
  • 可调软启动
  • 输出电压跟踪
  • 0.8V 至 VIN 的可调输出电压
  • 3mm x 3mm 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装

2 应用范围

  • 笔记本、计算机
  • 固态硬盘
  • 机械硬盘
  • 处理器电源
  • 电池供电类应用

3 说明

TPS62095 器件是一款高频同步降压转换器,此转换器针对小解决方案尺寸、高效率进行了优化并适合于电池供电类应用。 为了最大限度地提升效率,此转换器以 1.4MHz 的标称开关频率运行在脉宽调制 (PWM) 模式下并在轻负载电流时自动进入省电运行模式。 当被用于分布式电源和负载点稳压时,此器件允许到其它电压轨的电压跟踪并可耐受高达 150µF 甚至更高的输出电容器。 通过使用 DCS-Control™ 技术,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调节。

输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,从而允许作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。 通过配置 EN 和 PG 引脚还可实现电源排序。 在省电模式下,此器件运行时的静态电流典型值为 20µA。 在整个负载电流范围内,自动进入省电模式并且无缝保持高效率。

器件信息(1)

产品型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS62095 VQFN (16) 3.00mm x 3.00mm
(1) 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

1.8V 输出应用

typ_app_lvsbd8.gif

1.8V 输出应用效率

D001_SLVSBD8_TPS62095.gif