ZHCSHS6F November 2017 – November 2024 TPS62088 , TPS62088A , TPS62089A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS6208xx 器件系列是一种高频同步降压转换器,旨在实现小设计尺寸和高效率。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。器件的强制 PWM 版本可在任意负载上维持 CCM 运行。4MHz 的开关频率允许该器件使用小型外部元件。该器件可同时实现 DCS-Control 架构、出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源正常。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。
| 器件型号(2) | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS62088 | YFP(DSBGA,6) | 0.8mm × 1.2mm × 0.5mm |
| TPS62089A | ||
| TPS62088A | YWC(DSBGA,6) | 0.8mm × 1.2mm × 0.3mm |
典型应用原理图
输入电压为 3.3V 时的效率