ZHCSQ42A December 2023 – January 2024 TPS61289
PRODUCTION DATA
要实现小输出电压纹波,TI 建议使用诸如陶瓷电容器之类的低 ESR 输出电容器。可以使用更高的电容值或与铝电解电容器并联,以改善负载瞬态响应。评估直流偏置下电容器的降额时请小心。偏置可以显著降低电容。在额定电压下,陶瓷电容器可能会损失大部分电容。因此,在额定电压方面应留有余量,以提供足够的有效电容。根据所需的输出电压纹波,使用以下公式计算所需的最小有效电容 COUT。
其中
直流偏置效应:高电容陶瓷电容器具有直流偏置效应,会对最终的有效电容产生很大影响。因此,必须仔细选择正确的电容器值。额定电容器值和有效电容之间的差异是由封装尺寸和额定电压以及材料引起的。一个具有 10μF 且额定电压为 10V 的 0805 电容器在输出电压为 5V 时的有效电容可能小于 5μF。