ZHCSJE4B September 2017 – February 2019 TPS61085A-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS61085A-Q1 器件是一款高频、高效的直流/直流升压转换器,具有能够提供高达 18.5V 输出电压的集成 2A、0.13Ω 电源开关。650kHz 或 1.2MHz 的可选频率使得此器件可使用小型外部电感器和电容器并提供快速瞬态响应。利用外部补偿,可以针对应用条件优化稳压器。连接至特定软启动引脚的电容器可最大程度地减小启动时的浪涌电流。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS61085A-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |