若要实现高效率,应使用肖特基二极管。此二极管的电流额定值应符合峰值电流控制中计算出的转换器峰值电流额定值。在此计算中对 ILIM 使用最大值。请参阅表 8-4 和典型应用以选择肖特基二极管。
表 8-4 建议用于典型 LCD 偏置电源的肖特基二极管(请参阅图 10-1)器件 | 反向电压 | 元件供应商(1) | 备注 |
---|
TPS6104x | 30V | ON Semiconductor MBR0530 | |
20V | ON Semiconductor MBR0520 | |
20V | ON Semiconductor MBRM120L | 高效率 |
30V | Toshiba CRS02 | |