ZHCSMV3A December 2020 – December 2021 TPS552882-Q1
PRODUCTION DATA
TPS552882-Q1 是一款同步四开关降压/升压转换器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。TPS552882-Q1 在 2.7V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可输出 0.8V 至 22V 电压以支持各种不同的应用。
TPS552882-Q1 集成了两个 16A MOSFET,其中的升压腿可实现解决方案尺寸和效率间的平衡。TPS552882-Q1 使用外部电阻分压器,通过 1.2V 内部基准电压来设置输出电压。TPS552882-Q1 能够通过 12V 输入电压提供 100W 的功率。
TPS552882-Q1 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPS552882-Q1 还提供可选的扩频,从而更大限度地减少峰值 EMI。
TPS552882-Q1 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPS552882-Q1 还使用持续过载情况下的可选输出电流限制和断续模式保护来确保安全运行。
TPS552882-Q1 可以使用具有高开关频率的小型电感器和电容器。此器件采用 4.0mm × 3.5mm QFN 封装。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸 |
---|---|---|
TPS552882-Q1 | VQFN-HR | 4.00mm × 3.50mm |