ZHDS139 March 2026 TPS552852
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 端子上的电压范围(2) | VIN、SW1 | -0.3 | 27 | V |
| VOUT、SW2 | -0.3 | 17 | V | |
| BOOT1 | SW1 – 0.3 | SW1 + 6 | V | |
| BOOT2 | SW2 – 0.3 | SW2 + 6 | V | |
| EN/UVLO、VCC、PG、ILIM、COMP、FB、MODE/SYNC | -0.3 | 6 | V | |
| EN/UVLO、PG、ILIM、COMP、FB、MODE /SYNC | -0.3 | VCC + 0.3 | V | |
| 工作结温 温度 | TJ(3) | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度 | Tstg | -65 | 150 | °C |