ZHCSS25B November 2023 – July 2024 TPS548D26
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引脚电压 | PVIN | -0.3 | 18 | V |
| 引脚电压 | AVIN | -0.3 | 18 | V |
| 引脚电压 | PVIN – SW,直流 | -0.3 | 18 | V |
| 引脚电压 | PVIN – SW,瞬态值 < 10ns | -1.5 | 26 | V |
| 引脚电压 | SW – PGND,直流 | -0.3 | 18 | V |
| 引脚电压 | SW – PGND,瞬态值 < 10ns | -3.0 | 21.5 | V |
| 引脚电压 | BOOT – PGND | -0.3 | 23.5 | V |
| 引脚电压 | BOOT – SW | -0.3 | 5.5 | V |
| 引脚电压 | VCC、VDRV | -0.3 | 5.5 | V |
| 引脚电压 | PHASE | -0.3 | 18 | V |
| 引脚电压 | EN、VOSNS、ILIM、MODE、SS、FB、PG | -0.3 | 5.5 | V |
| 引脚电压 | GOSNS – AGND | -0.3 | 0.3 | V |
| 引脚电压 | DNC、NC | -0.3 | 1.9 | V |
| 灌电流 | PG | 0 | 10 | mA |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C |