ZHCSS25B November 2023 – July 2024 TPS548D26
PRODUCTION DATA
输出电压由 FB 分压电阻 RFB_top 和 RFB_bot 进行编程。在 FB 引脚和负载正节点之间连接 RFB_top,并在 FB 引脚和 GOSNS 引脚之间连接 RFB_bot。建议的 RFB_bot 值为 10kΩ,范围为 1kΩ 至 20kΩ。使用以下公式确定 RFB_top:
其中
为了实现整体 VOUT 精度,强烈建议为 FB 分压器使用精度为 ±1% 或更佳的电阻。
VOSNS 引脚上检测到的输出电压会馈入内部导通时间生成电路。TI 建议将 VOSNS 引脚直接短接到 VOUT 检测点(即连接 RFB_top 的位置)。在 VOUT 检测点和 VOSNS 引脚之间添加任何高于 51Ω 的电阻都会使开关频率高于所需设置。如果必须在 VOUT 检测点和 VOSNS 引脚之间放置电阻,请联系德州仪器 (TI)。