ZHCSXW3 June 2025 TPS546E25W
PRODUCTION DATA
TPS546E25W 提供四个 IC 引脚,允许通过连接到该引脚的电阻器选择关键 PMBus 命令上的初始 PMBus 编程值,而无需 PMBus 通信。无论特定 PMBus 命令是初始化为由检测到的电阻还是存储的 NVM 存储器选择的值,都由 PIN_DETECT_OVERRIDE 命令中的命令位决定。
请查看支持的 PMBus® 命令 中的 PIN_DETECT_OVERRIDE 默认值,以了解哪些功能默认使用引脚检测或 NVM。
| 功能 | 用于引脚带的引脚 | 引脚带的顺序 |
|---|---|---|
|
初级/次级 内部或外部反馈分压器 过流限制 (OCL) 软启动 故障响应 |
MSEL1 | 1 |
|
初级: 相位数量 模式 (FCCM/DCM) 主(通用)PMBus 地址 |
PMB_ADDR | 2 |
|
次级: 相位位置 唯一 PMBus 地址 |
||
|
初级: 开关频率 (FSW) 斜坡 增益 |
MSEL2 | 3 |
|
开关频率 (FSW) 过流限制 (OCL) |
||
|
使用内部反馈分压器时的初级: VOUT VOSL NRSA VOUT_MAX VOUT_MIN 注意:当通过 MSEL1 选择外部反馈分压器且引脚变为 FB 时,不使用引脚配置 |
VSEL/FB | 4 |
|
次级使用 VSEL 来设置 VOSL 和 VOSM |
高精度引脚检测编程可能对磁通、潮湿和碎屑造成的 PCB 污染敏感。因此,用户必须考虑将引脚编程值提交到用户非易失性存储器,并禁止日后在产品流程中使用引脚配置值。将引脚编程的 PMBus 寄存器值提交到 NVM 并禁用日后使用引脚配置编程的编程序列为: