ZHCSYL8 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 16h |
| 写入事务: | 发送字节 |
| 读取事务: | 不适用 |
| 格式: | 无数据 |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 不建议动态使用,但不明确阻止 |
RESTORE_USER_ALL 命令指示 PMBus 器件将用户存储非易失性存储器的全部内容复制到操作存储器中的匹配位置。然后,除非在特定寄存器中另有说明,否则在最后一次下电上电后通过引脚检测设置的所有值均会覆盖操作存储器中的值。从用户存储和引脚检测中检索到的值将覆盖操作存储器中的值。如果在 PIN_DETECT_OVERRIDE 中设置了相应的覆盖位,则不会使用通过引脚检测设置的值覆盖用户存储存储器中的值。
允许在输出启用时使用 RESTORE_USER_ALL 命令。但是,PMBus 命令将在复制操作期间被忽略,并且如果在启用输出的情况下执行该操作,可能会产生不可预测、不利甚至灾难性的结果。TI 建议在通过 ON_OFF_CONFIG 中编程的方法发出此命令之前关闭器件输出。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| W | W | W | W | W | W | W | W |
| RESTORE_USER_ALL | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |