ZHCSQS8K January 2006 – January 2024 TPS5430 , TPS5431
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压(VIN 引脚) | ||||||
| IQ(VIN) | VIN 静态电流 | 非开关,VSENSE = 2V,PH 引脚开路 | 2 | 4.4 | mA | |
| ISD(VIN) | VIN 关断电源电流 | 关断,ENA = 0V | 15 | 50 | µA | |
| UVLO | ||||||
| VINUVLO(R) | VIN UVLO 上升阈值 | VVIN 上升 | 5.3 | 5.5 | V | |
| VINUVLO(H) | VIN UVLO 迟滞 | 0.35 | V | |||
| 电压基准 | ||||||
| VFB | FB 电压 | TJ = 25°C | 1.202 | 1.221 | 1.239 | V |
| VFB | FB 电压 | TJ = –40°C 至 125°C | 1.196 | 1.221 | 1.245 | V |
| 振荡器 | ||||||
| fSW | 开关频率 | 400 | 500 | 600 | kHz | |
| tON(min) | 最小 ON 脉冲宽度 。 | 150 | 200 | ns | ||
| DMAX | 最大占空比 | fSW = 500kHz | 87% | 89% | ||
| 使能(ENA 引脚) | ||||||
| VEN(R) | ENA 电压上升阈值 | 1.3 | V | |||
| VEN(F) | ENA 电压下降阈值 | 0.5 | V | |||
| VEN(H) | ENA 电压迟滞 | 325 | mV | |||
| tSS | 内部慢启动时间(0~100%) | 5.4 | 8 | 10 | ms | |
| 过流保护 | ||||||
| IHS(OC) | 高侧峰值电流限值 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | A) | |
| 重启之前的断续时间 | 13 | 16 | 20 | ms | ||
| 输出 MOSFET | ||||||
| RDSON(HS) | 高侧 MOSFET 导通电阻 | VIN = 12V,VBOOT-SW = 4.5V | 100 | 230 | mΩ | |
| RDSON(HS) | 高侧 MOSFET 导通电阻 | VIN = 5.5V,VBOOT-SW = 4.0V | 125 | mΩ | ||
| 热关断 | ||||||
| TJ(SD) | 热关断阈值(1) | 温度上升 | 135 | 162 | °C | |
| TJ(HYS) | 热关断迟滞 (1) | 14 | °C | |||